Compresor alternativo, FR6G
195B0023
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/50 220/1/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/50 220/1/60
Peso bruto | 11.213 Kg |
Peso neto | 11.213 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702428583756 |
Peso bruto | 11.213 Kg |
Peso neto | 11.213 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702428583756 |
Aceite | POE |
Altura desde la placa base [mm] | 191 mm |
Altura total [mm] | 196 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 7.5 A |
Amperios rotor bloqueado LST [A] | 5.8 A |
Anchura [mm] | 156 mm |
Aplicaciones |
HBP LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 450 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 80 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.9 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapa de Al |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapa de Al |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corte en corriente HST [A] | 7.5 A |
Corte en corriente LST [A] | 10.5 A |
Código de configuración | Individual |
Description | FR6G |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 8.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.2 mm |
Economizador | No |
Family | FR |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 243 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 7.5 A |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | FR6G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 12.4 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 12.6 |
RLA | 1.20 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 220 V |
Tipo | FR6 |
Tipo de motor |
CSIR RSIR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento |
Refrigeración HT Refrigeración LT Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 1350 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 6.23 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 30 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 25 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 30 ° |
Aceite | POE |
Altura desde la placa base [mm] | 191 mm |
Altura total [mm] | 196 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 7.5 A |
Amperios rotor bloqueado LST [A] | 5.8 A |
Anchura [mm] | 156 mm |
Aplicaciones |
HBP LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 450 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 80 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.9 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapa de Al |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapa de Al |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corte en corriente HST [A] | 7.5 A |
Corte en corriente LST [A] | 10.5 A |
Código de configuración | Individual |
Description | FR6G |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 8.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.2 mm |
Economizador | No |
Family | FR |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 243 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 7.5 A |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | FR6G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 12.4 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 12.6 |
RLA | 1.20 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 220 V |
Tipo | FR6 |
Tipo de motor |
CSIR RSIR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento |
Refrigeración HT Refrigeración LT Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 1350 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 6.23 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 30 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 25 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 30 ° |