Compresor alternativo, TL3F
195B0002
Este producto ha sido descatalogado.
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60
Peso bruto | 7.2 Kg |
Peso neto | 7.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702428583787 |
Peso bruto | 7.2 Kg |
Peso neto | 7.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702428583787 |
Aceite | POE |
Altura desde la placa base [mm] | 159 mm |
Altura total [mm] | 163 mm |
Amperios rotor bloqueado LST [A] | 6.3 A |
Anchura [mm] | 157 mm |
Aplicaciones | LBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 180 cm³ |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.4 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapa de Al |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapa de Al |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corte en corriente LST [A] | 15.2 A |
Código de configuración | Individual |
Description | TL3F |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 5 mm |
Economizador | No |
Family | TL |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 222 mm |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | TL3F |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor TL |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 4.9 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 6.3 |
RLA | 1.40 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 115 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 115 V |
Tipo | TL3 |
Tipo de motor | RSIR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 127 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 98 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 1600 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 3.13 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 30 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 28 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 32 ° |
Aceite | POE |
Altura desde la placa base [mm] | 159 mm |
Altura total [mm] | 163 mm |
Amperios rotor bloqueado LST [A] | 6.3 A |
Anchura [mm] | 157 mm |
Aplicaciones | LBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 180 cm³ |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.4 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapa de Al |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapa de Al |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corte en corriente LST [A] | 15.2 A |
Código de configuración | Individual |
Description | TL3F |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 5 mm |
Economizador | No |
Family | TL |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 222 mm |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | TL3F |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor TL |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 4.9 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 6.3 |
RLA | 1.40 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 115 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 115 V |
Tipo | TL3 |
Tipo de motor | RSIR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 127 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 98 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 1600 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 3.13 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 30 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 28 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 32 ° |