
Compresor alternativo, SCE21MNX
104H8160
Refrigerantes: R290, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 220-240/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerantes: R290, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 220-240/1/50
Peso bruto | 14.4 kg |
Peso neto | 14.2 kg |
Peso bruto | 14.4 kg |
Peso neto | 14.2 kg |
Aceite | POE |
Aplicaciones | MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 550 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 80 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 10 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.55 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de aspiración | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Corte en corriente HST [A] | 22.3 A |
Descripción | SCE21MNX |
Designación | Compressor |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 10.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.2 mm |
Economizador | No |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 220-240/1/50 |
Inyección de líquido | No |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.3 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
Nivel de energía de la aplicación | MBP estándar |
Número de modelo | SCE21MNX |
Refrigerantes | R290 |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 14.2 Ohm |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 3.6 Ohm |
RLA | 3.69 A |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tipo | SC |
Tipo de motor | CSR |
Tipo de placa base | Universal |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 80 |
Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 264 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 198 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 0 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 0 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 1460 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 20.95 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 37 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 37 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 37 ° |
Aceite | POE |
Aplicaciones | MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 550 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 80 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 10 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.55 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de aspiración | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Corte en corriente HST [A] | 22.3 A |
Descripción | SCE21MNX |
Designación | Compressor |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 10.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.2 mm |
Economizador | No |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 220-240/1/50 |
Inyección de líquido | No |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.3 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
Nivel de energía de la aplicación | MBP estándar |
Número de modelo | SCE21MNX |
Refrigerantes | R290 |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 14.2 Ohm |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 3.6 Ohm |
RLA | 3.69 A |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tipo | SC |
Tipo de motor | CSR |
Tipo de placa base | Universal |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 80 |
Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 264 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 198 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 0 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 0 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 1460 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 20.95 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 37 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 37 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 37 ° |