Compresor alternativo, SC21G
Compresor alternativo, SC21G

104G8140

Refrigerantes: R134a; R513A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración LT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 220/1/50 220/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 13.77 kg
Peso neto 13.77 kg

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 100 mm
Altura de la conexión a proceso [mm] 183 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 183 mm
Altura desde la placa base [mm] 203 mm
Altura total [mm] 209 mm
Amperios rotor bloqueado HST [A] 22.1 A
Anchura [mm] 151 mm
Aplicaciones HBP
LBP
MBP
Cantidad de aceite [cm3] 550 cm³
Capacitancia condensador de arranque 80 µF
Capacitancia del condensador de funcionamiento 10 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.3 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de aspiración Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Control de capacidad Velocidad fija
Corte en corriente HST [A] 22.1 A
Código de configuración Individual
Descripción SC21G
Designación Compresor
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 6.2 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 10.2 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.2 mm
Economizador No
Fase 1
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] 220/1/50 220/1/60
Inyección de líquido No
Longitud. [mm] 255 mm
LRA HST 60 Hz [A] 22.1 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nivel de energía de la aplicación Universal
Número de modelo SC21G
Refrigerantes R134a
R513A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 12.9 Ohm
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] 12.9 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 3.5 Ohm
RLA 3.90 A
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 125 °C
Tensión 60 Hz [V] [máx.] 240 V
Tensión, 50 Hz [V] 220 V
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] 240 V
Tensión, 60 Hz [V] 220 V
Tipo SC
Tipo de motor CSR
Tipo de placa base Universal
Técnica de la marca Compresor alternativo
Unidades de empaquetadura 80
Uso de segmento Refrigeración LT
Refrigeración MT
Refrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 230 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 254 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 254 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 220 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 198 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 198 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Volumen de gas libre [cm3] 1460 cm³
Volumen desplazam. [cm3] 20.95 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 37 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 37 °
Ángulo de la conexión de proceso 37 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios