Compresor alternativo, SC18MNX
Compresor alternativo, SC18MNX

195B0693

Refrigerantes: R290, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 220-240/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 14.66 kg
Peso neto 14 kg
EAN 5702424662189

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 100 mm
Altura de la conexión a proceso [mm] 183 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 183 mm
Altura desde la placa base [mm] 203 mm
Altura total [mm] 209 mm
Anchura [mm] 151 mm
Aplicaciones MBP
Cantidad de aceite [cm3] 600 cm³
Capacitancia condensador de arranque 80 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 0.15 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de aspiración Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Corte en corriente HST [A] 23.6 A
Descripción SC18MNX
Designación Compressor
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 6.2 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 8.2 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.2 mm
Economizador No
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] 220-240/1/50
Inyección de líquido No
Longitud. [mm] 255 mm
LRA HST 60 Hz [A] 23.6 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
Nivel de energía de la aplicación MBP estándar
Número de modelo SC18MNX
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Refrigerantes R290
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] 13.6 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 3.3 Ohm
RLA 4.00 A
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 125 °C
Tipo SC
Tipo de motor CSIR
Tipo de placa base Universal
Técnica de la marca Compresor alternativo
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 255 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Volumen de gas libre [cm3] 1460 cm³
Volumen desplazam. [cm3] 17.69 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 37 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 37 °
Ángulo de la conexión de proceso 37 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios