Aceite |
POE |
Altura de conexión de descarga [mm] |
100 mm |
Altura de la conexión a proceso [mm] |
183 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
183 mm |
Altura desde la placa base [mm] |
203 mm |
Altura total [mm] |
209 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] |
39.7 A |
Anchura [mm] |
151 mm |
Aplicaciones |
LBP |
Cantidad de aceite [cm3] |
550 cm³ |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
1.3 kg |
Color |
Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso |
Tapón de caucho |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Corte en corriente HST [A] |
39.7 A |
Código de configuración |
Individual |
Description |
SC12CL |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] |
6.5 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] |
8.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] |
6.5 mm |
Economizador |
No |
Family |
SC |
Fase |
1 |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] |
60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
115/1/60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inyección de líquido |
No |
Longitud. [mm] |
255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] |
39.7 A |
Material de la conexión de aspiración |
Cobre |
Material de la conexión de descarga |
Cobre |
Material de la conexión de proceso |
Cobre |
Model number |
SC12CL |
N.º de fases (compresor) |
1 |
N.º de fases (ventilador) |
1 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor SC |
Refrigerante(s) |
R404A |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] |
4.2 |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] |
4.2 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] |
1 |
RLA |
7.60 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología |
Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] |
135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] |
125 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] |
115 V |
Tensión, 60 Hz [V] |
115 V |
Tipo |
SC12 |
Tipo de motor |
CSIR |
Técnica de la marca |
Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura |
80 |
Uso de segmento |
Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
115 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
127 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
115 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
103 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] |
1510 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] |
12.87 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] |
37 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] |
37 ° |
Ángulo de la conexión de proceso |
37 ° |