Compresor alternativo, FF8.5GX
Compresor alternativo, FF8.5GX

103G5880

Refrigerantes: R134a, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 115/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 10.6 kg
Peso neto 10.6 kg
EAN 5702428802314

 

Aceite POE
Altura desde la placa base [mm] 191 mm
Altura total [mm] 196 mm
Amperios rotor bloqueado HST [A] 28 A
Anchura [mm] 156 mm
Aplicaciones HBP
LBP
MBP
Cantidad de aceite [cm3] 400 cm³
Capacidad de refrigeración nominal 60 kBTU/h 2.78 kBtu/h
Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz 0.8 kW
Carga de refrigerante [kg] [Max] 0.9 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de aspiración Tapa de Al
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapa de Al
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapa de Al
Control de capacidad Velocidad fija
Corte en corriente HST [A] 28 A
Código de configuración Individual
Descripción FF8.5GX
Designación Compresor
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 6.5 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 8.2 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.5 mm
Economizador No
Fase 1
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] 115/1/60
Inyección de líquido No
Longitud. [mm] 250 mm
Material de la conexión de aspiración Acero chapado en Cu
Material de la conexión de descarga Acero chapado en Cu
Material de la conexión de proceso Acero chapado en Cu
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nivel de energía de la aplicación Universal
Número de modelo FF8.5GX
Refrigerantes R134a
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 6.6 Ohm
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] 6.6 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 1.9 Ohm
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 125 °C
Tensión 60 Hz [V] [máx.] 115 V
Tensión, 60 Hz [V] 115 V
Tipo FF
Tipo de motor CSIR
Tipo de placa base Universal
Técnica de la marca Compresor alternativo
Unidades de empaquetadura 80
Uso de segmento Refrigeración LT
Refrigeración MT
Refrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 0 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 0 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 127 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 0 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 0 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 103 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 0 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Volumen de gas libre [cm3] 1400 cm³
Volumen desplazam. [cm3] 7.95 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 30 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 25 °
Ángulo de la conexión de proceso 30 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios