Aceite |
POE |
Altura desde la placa base [mm] |
169 mm |
Altura total [mm] |
175 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] |
9.8 A |
Amperios rotor bloqueado LST [A] |
9.6 A |
Anchura [mm] |
157 mm |
Aplicaciones |
LBP MBP |
Aprobación estándar |
EN 60335-2-34 con Anexo AA |
Cantidad de aceite [cm3] |
230 cm³ |
Capacidad del condensador A |
5 µF |
Capacidad del condensador B |
80 uF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento |
5 µF |
Carga de aceite [L] |
0.23 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
0.15 kg |
Color |
Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso |
Tapón de caucho |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Corte en corriente HST [A] |
9.8 A |
Corte en corriente LST [A] |
15.2 A |
Description |
DLE7.5CN |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] |
4.5 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] |
6.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] |
5 mm |
Economizador |
No |
Family |
DL |
Fase |
1 |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Frecuencia [Hz] |
50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
12-24/DC 110-220/1/60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
Homologación |
CCC CE |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Longitud. [mm] |
233 mm |
LRA HST, alternativa [A] |
9.8 A |
Material de la conexión de aspiración |
Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga |
Cobre |
Material de la conexión de proceso |
Cobre |
Model number |
DLE7.5CN |
N.º de fases (compresor) |
1 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor DL |
Refrigerante(s) |
R290 |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] |
8.34 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] |
10.9 |
RLA |
2.0 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología |
Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] |
135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] |
125 °C |
Tensión, 50 Hz [V] |
220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] |
240 V |
Tipo |
DLE7.5 |
Tipo de motor |
CSIR RSCR RSIR |
Técnica de la marca |
Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura |
1 |
Uso de segmento |
Refrigeración LT Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
254 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
198 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] |
1 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] |
7.48 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] |
18 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] |
25 ° |
Ángulo de la conexión de proceso |
60 ° |
Ángulo de la conexión del enfriador de aceite [°] |
60 ° |