Compresor alternativo, DLE4.8CN

195B0729

Este producto ha sido descatalogado.

Refrigerante(s): R290, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 8.84 Kg
Peso neto 8.84 Kg
Volume 16.523 Liter
EAN 5702424662134

 

Aceite POE
Altura desde la placa base [mm] 169 mm
Altura total [mm] 175 mm
Amperios rotor bloqueado LST [A] 5.7 A
Anchura [mm] 157 mm
Aplicaciones LBP
MBP
Cantidad de aceite [cm3] 230 cm³
Capacitancia condensador de arranque 60 µF
Capacitancia del condensador de funcionamiento 5 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 0.15 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Corte en corriente HST [A] 6.6 A
Corte en corriente LST [A] 9.9 A
Description DLE4.8CN
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 6.2 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 8.2 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.2 mm
Economizador No
Family DL
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240/1/50
Grupo de productos Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Inyección de líquido No
Longitud. [mm] 233 mm
LRA HST 60 Hz [A] 6.56 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
Model number DLE4.8CN
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Product Name Description Reciprocating compressor DL
Refrigerante(s) R290
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] 18.54
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 17.62
RLA 1.10 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 125 °C
Tipo DLE4.8
Tipo de motor CSIR
RSCR
RSIR
Técnica de la marca Compresor alternativo
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración LT
Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 255 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Volumen de gas libre [cm3] 1390 cm³
Volumen desplazam. [cm3] 4.8 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 18 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 25 °
Ángulo de la conexión de proceso 60 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality