Aceite |
POE |
Altura de conexión de descarga [mm] |
38 mm |
Altura de la conexión a proceso [mm] |
81 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
81 mm |
Altura desde la placa base [mm] |
91 mm |
Altura total [mm] |
96 mm |
Anchura [mm] |
100 mm |
Aplicaciones |
HBP LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] |
150 cm³ |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
0.3 kg |
Color |
Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Tapa de Al |
Comentarios sobre la conexión de proceso |
Tapa de Al |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Código de configuración |
Individual |
Description |
BD50F |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] |
6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] |
6.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] |
5 mm |
Economizador |
No |
Family |
BD |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] |
DC-12V |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
12-24/DC 110-220/1/60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inyección de líquido |
No |
Longitud. [mm] |
178 mm |
Material de la conexión de aspiración |
Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga |
Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso |
Acero chapado en Cu |
Model number |
BD50F |
N.º de fases (compresor) |
0 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor BD |
Refrigerante(s) |
R134a |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] |
1.8 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tecnología |
Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] |
135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] |
125 °C |
Tensión, c.c. [V] [Max] |
24 V |
Tensión, c.c. [V] [Min] |
12 V |
Tipo |
BD50 |
Tipo de motor |
DC/PM |
Técnica de la marca |
Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura |
150 |
Uso de segmento |
Refrigeración HT Refrigeración LT Refrigeración MT |
Valor alto del rango de tensión c.c [V] |
31 V |
Valor bajo del rango de tensión c.c [V] |
9 V |
Volumen de gas libre [cm3] |
870 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] |
2.5 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] |
40 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] |
21 ° |
Ángulo de la conexión de proceso |
45 ° |