Compresor alternativo, DLE7.5CN
Compresor alternativo, DLE7.5CN

102H4853

Refrigerantes: R290, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 220-240/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 8.2 kg
Peso neto 8 kg

 

Aceite POE
Altura desde la placa base [mm] 169 mm
Altura total [mm] 175 mm
Amperios rotor bloqueado HST [A] 9.8 A
Amperios rotor bloqueado LST [A] 9.6 A
Anchura [mm] 157 mm
Aplicaciones LBP
MBP
Cantidad de aceite [cm3] 230 cm³
Capacitancia del condensador de funcionamiento 5 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 0.15 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de aspiración Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Control de capacidad Velocidad fija
Corte en corriente HST [A] 9.8 A
Corte en corriente LST [A] 15.2 A
Código de configuración Individual
Descripción DLE7.5CN
Designación Compressor
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 6.2 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 8.2 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.2 mm
Economizador No
Fase 1
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] 220-240/1/50
Inyección de líquido No
Longitud. [mm] 233 mm
LRA HST 60 Hz [A] 9.8 A
LRA HST, alternativa [A] 9.8 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nivel de energía de la aplicación Energía optimizada
Número de modelo DLE7.5CN
Refrigerantes R290
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 8.34 Ohm
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] 8.34 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 10.9 Ohm
RLA 2.00 A
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 125 °C
Tensión, 50 Hz [V] 220 V
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] 240 V
Tipo DL
Tipo de motor CSIR
RSIR
Tipo de placa base UE, pequeño
Técnica de la marca Compresor alternativo
Unidades de empaquetadura 100
Uso de segmento Refrigeración LT
Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 0 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 264 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 0 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 0 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 198 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 0 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 0 rpm
Volumen de gas libre [cm3] 1325 cm³
Volumen desplazam. [cm3] 7.48 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 18 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 25 °
Ángulo de la conexión de proceso 60 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality