Aceite |
POE |
Aceite incorporado |
Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] |
451 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
235 mm |
Altura del embalaje [mm] |
596 mm |
Altura total [mm] |
485 mm |
Anchura del embalaje [mm] |
370 mm |
Aprobación estándar |
CE UL |
Capacidad de refrigeración nominal 60 kBTU/h |
182.58 kBtu/h |
Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz |
53.5 kW |
Carga de aceite [L] |
3.6 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
7.9 kg |
Clase de protección IP |
IP54 con prensaestopas |
Color |
Azul |
Conexiones eléctricas |
Tornillo 4,8 mm |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] |
36 A |
Código de configuración |
Individual |
Código de generación |
A |
Descripción |
PSH039-4 |
Designación |
Compresor |
Diámetro [mm] |
245 mm |
Economizador |
No |
Fase |
3 |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Frecuencia [Hz] |
50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] |
380-400/3/50 460/3/60 |
HP de prueba [bar] [Max] |
48.7 bar |
HP, fábrica [bar] |
0 bar |
Igualación de aceite |
1-3/4'' Rotolock |
Instrucciones incorporadas |
Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] |
470 mm |
LP de prueba [bar] [Max] |
33.3 bar |
LP, fábrica [bar] |
0 bar |
LRA |
197 A |
MCC |
38.6 A |
Montaje del visor |
Roscado |
Máxima presión del lado de alta (Ps) |
48.7 bar |
Máxima presión del lado de baja (Ps) |
33.3 bar |
Módulo incorporado |
sensor de temperatura de descarga Válvula de inyección de líquido Sistema de control de funcionamiento (OCS) montado en caja terminal Calentador de superficie de cárter |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor |
ODF |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
8560054a |
Número de modelo |
PSH039A4CLD |
Par de la conexión a tierra [Nm] |
2 Nm |
Par de la conexión eléctrica [Nm] |
3 Nm |
Par de montaje [Nm] |
0 Nm |
Par del visor [Nm] |
50 Nm |
Peso del embalaje [Kg] |
73 kg |
Protección de motor |
Protector de sobrecarga interno |
Prueba dif. [bar] [Max] |
37 bar |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
Schrader |
Referencias de aceite |
160SZ |
Refrigerantes |
R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] |
0.83 Ohm |
RLA |
27.6 A |
Soporte incorporado |
Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 3/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
1 3/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
7/8 in |
Tecnología |
Scroll |
Tipo |
PSH |
Tipo de conexión |
Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta |
150 °C |
TS máxima del lado de baja |
55 °C |
TS mínima del lado de alta |
-35 °C |
TS mínima del lado de baja |
-35 °C |
Técnica de la marca |
Compresor scroll |
Unidades de empaquetadura |
1 |
Uso de segmento |
Calefacción |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
400 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
440 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
340 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidad [cP] |
32 cP |
Volumen del lado de alta |
0.7 L |
Volumen del lado de baja |
13.9 L |
Volumen desplazam. [cm3] |
170.3 cm³ |
Válvula de alivio |
None |