Compresor scroll, PSH034A4CLD

120H0940

Refrigerantes: R410A, Uso de segmento: Calefacción

Detalles del producto

Peso bruto 73.5 kg
Peso neto 69.5 kg
EAN 5702424505684

 

Aceite POE
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 509 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 278 mm
Altura del embalaje [mm] 750 mm
Altura total [mm] 543 mm
Anchura del embalaje [mm] 950 mm
Aprobación estándar CE
UL
Capacidad de refrigeración nominal 60 kBTU/h 162.53 kBtu/h
Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz 47.6 kW
Carga de aceite [L] 3.3 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 7.9 kg
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Tornillo 4,8 mm
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] 31 A
Código de configuración Individual
Código de generación A
Descripción PSH034-4
Designación Compresor
Diámetro [mm] 245 mm
Economizador No
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] 380-400/3/50 460/3/60
HP de prueba [bar] [Max] 48.7 bar
HP, fábrica [bar] 0 bar
Igualación de aceite 1-3/4'' Rotolock
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm] 1150 mm
LP de prueba [bar] [Max] 33.3 bar
LP, fábrica [bar] 0 bar
LRA 158 A
MCC 33 A
Montaje del visor Roscado
Máxima presión del lado de alta (Ps) 48.7 bar
Máxima presión del lado de baja (Ps) 33.3 bar
Módulo incorporado sensor de temperatura de descarga
Válvula de inyección de líquido
Sistema de control de funcionamiento (OCS) montado en caja terminal
Calentador de superficie de cárter
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8560053a
Número de modelo PSH034A4CLD
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 Nm
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 Nm
Par de montaje [Nm] 0 Nm
Par del visor [Nm] 50 Nm
Peso del embalaje [Kg] 582 kg
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max] 37 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerantes R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.83 Ohm
RLA 23.6 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Scroll
Tipo PSH
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 55 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
Unidades de empaquetadura 8
Uso de segmento Calefacción
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 440 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 340 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 0.7 L
Volumen del lado de baja 13.6 L
Volumen desplazam. [cm3] 151.2 cm³
Válvula de alivio None

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality