Compresor scroll, PSH019A4CLD
120H0931
Refrigerantes: R410A, Uso de segmento: Calefacción, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerantes: R410A, Uso de segmento: Calefacción, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Peso bruto | 62.38 kg |
Peso neto | 58.5 kg |
EAN | 5702424539887 |
Peso bruto | 62.38 kg |
Peso neto | 58.5 kg |
EAN | 5702424539887 |
Aceite | POE |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 524 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 299 mm |
Altura del embalaje [mm] | 596 mm |
Altura total [mm] | 558 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 370 mm |
Aprobación estándar |
CE UL |
Capacidad de refrigeración nominal 60 kBTU/h | 93.16 kBtu/h |
Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz | 27.3 kW |
Carga de aceite [L] | 3 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.9 kg |
Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8 mm |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] | 19 A |
Código de configuración | Individual |
Código de generación | A |
Descripción | PSH019-4 |
Designación | Compresor |
Diámetro [mm] | 245 mm |
Economizador | No |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
HP de prueba [bar] [Max] | 48.7 bar |
HP, fábrica [bar] | 0 bar |
Igualación de aceite | 1-3/4'' Rotolock |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 470 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 33.3 bar |
LP, fábrica [bar] | 0 bar |
LRA | 98 A |
MCC | 20 A |
Montaje del visor | Roscado |
Máxima presión del lado de alta (Ps) | 48.7 bar |
Máxima presión del lado de baja (Ps) | 33.3 bar |
Módulo incorporado |
sensor de temperatura de descarga Válvula de inyección de líquido Sistema de control de funcionamiento (OCS) montado en caja terminal Calentador de superficie de cárter |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8560052a |
Número de modelo | PSH019A4CLD |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 Nm |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 Nm |
Par de montaje [Nm] | 0 Nm |
Par del visor [Nm] | 50 Nm |
Peso del embalaje [Kg] | 60 kg |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Prueba dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Referencias de aceite | 160SZ |
Refrigerantes | R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 1,47 Ohm |
RLA | 14.3 A |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | PSH |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 55 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Calefacción |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 440 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 340 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.7 L |
Volumen del lado de baja | 11.7 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 88.4 cm³ |
Válvula de alivio | None |
Aceite | POE |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 524 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 299 mm |
Altura del embalaje [mm] | 596 mm |
Altura total [mm] | 558 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 370 mm |
Aprobación estándar |
CE UL |
Capacidad de refrigeración nominal 60 kBTU/h | 93.16 kBtu/h |
Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz | 27.3 kW |
Carga de aceite [L] | 3 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.9 kg |
Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8 mm |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] | 19 A |
Código de configuración | Individual |
Código de generación | A |
Descripción | PSH019-4 |
Designación | Compresor |
Diámetro [mm] | 245 mm |
Economizador | No |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
HP de prueba [bar] [Max] | 48.7 bar |
HP, fábrica [bar] | 0 bar |
Igualación de aceite | 1-3/4'' Rotolock |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 470 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 33.3 bar |
LP, fábrica [bar] | 0 bar |
LRA | 98 A |
MCC | 20 A |
Montaje del visor | Roscado |
Máxima presión del lado de alta (Ps) | 48.7 bar |
Máxima presión del lado de baja (Ps) | 33.3 bar |
Módulo incorporado |
sensor de temperatura de descarga Válvula de inyección de líquido Sistema de control de funcionamiento (OCS) montado en caja terminal Calentador de superficie de cárter |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8560052a |
Número de modelo | PSH019A4CLD |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 Nm |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 Nm |
Par de montaje [Nm] | 0 Nm |
Par del visor [Nm] | 50 Nm |
Peso del embalaje [Kg] | 60 kg |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Prueba dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Referencias de aceite | 160SZ |
Refrigerantes | R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 1,47 Ohm |
RLA | 14.3 A |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | PSH |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 55 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Calefacción |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 440 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 340 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.7 L |
Volumen del lado de baja | 11.7 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 88.4 cm³ |
Válvula de alivio | None |