Compresor scroll, HRP054T4LP6
121L1691
Refrigerante(s): R407C, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R407C, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Peso bruto | 43.17 Kg |
Peso neto | 37 Kg |
Volume | 0.05 Cubic.mtr |
EAN | 5702428405874 |
Peso bruto | 43.17 Kg |
Peso neto | 37 Kg |
Volume | 0.05 Cubic.mtr |
EAN | 5702428405874 |
Aceite | PVE |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 422 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 280 mm |
Altura total [mm] | 455 mm |
Anchura [mm] | 239 mm |
Carga de aceite [L] | 1.57 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.44 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP22 |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Pala |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | HRP054T4 |
Diámetro [mm] | 184 mm |
Drenaje de aceite | None |
Economizador | No |
Ecualización de gas | Ninguna |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CCC CE UKCA |
Igualación de aceite | None |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud. [mm] | 239 mm |
LRA | 62 A |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 12.5 A |
Model number | HRP054T4LP6 |
Montaje del visor | None |
N.° de expediente SCIP | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de esquema | 0XR6002B-2 |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
Referencias de aceite | 320HV |
Refrigerante(s) | R407C |
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] | 2.3 |
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] | 2.3 |
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] | 2.3 |
RLA | 8 A |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores y manguitos |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | HRP054 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 457 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 68 cP |
Volumen desplazam. [cm3] | 72.76 cm³ |
Aceite | PVE |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 422 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 280 mm |
Altura total [mm] | 455 mm |
Anchura [mm] | 239 mm |
Carga de aceite [L] | 1.57 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.44 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP22 |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Pala |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | HRP054T4 |
Diámetro [mm] | 184 mm |
Drenaje de aceite | None |
Economizador | No |
Ecualización de gas | Ninguna |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CCC CE UKCA |
Igualación de aceite | None |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud. [mm] | 239 mm |
LRA | 62 A |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 12.5 A |
Model number | HRP054T4LP6 |
Montaje del visor | None |
N.° de expediente SCIP | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de esquema | 0XR6002B-2 |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
Referencias de aceite | 320HV |
Refrigerante(s) | R407C |
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] | 2.3 |
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] | 2.3 |
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] | 2.3 |
RLA | 8 A |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores y manguitos |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | HRP054 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 457 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 68 cP |
Volumen desplazam. [cm3] | 72.76 cm³ |