Compresor scroll, VZN086AGANA

120G0471

Refrigerante(s): R290, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 77 Kilogram
Peso neto 62 Kilogram
Volumen 0.921 Cubic meter
EAN 5715162702734

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 486 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 292 mm
Altura desde la placa base [mm] 507 mm
Altura total [mm] 521 mm
Carga de aceite [L] 3.3 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5 kg
CE evaluated Yes
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Conexiones eléctricas Tornillo 4,8 mm
Control de capacidad Inverter
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] 27 A
Código de configuración Individual
Description VZN086AG
Diámetro [mm] 226 mm
Economizador No
Family VZN
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 30 - 140
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-480/3/50-60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UKCA
Igualación de aceite None
In scope of WEEE and contain batteries No
Manguito del racor ODF
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 38 bar
Max pressure (PS) - low side 30.3 bar
Model number VZN086AGANA
Montaje del visor Soldado
N.° de expediente SCIP 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor VZN
Nombre del producto en el expediente SCIP VZN086-175
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8560258
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de montaje [Nm] 15 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Protección de motor Protección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerante(s) R290
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.085 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Scroll drive required
Tipo VZN086
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 70 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 480 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 480 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 528 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 528 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 342 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 0.9 L
Volumen del lado de baja 11.5 L
Volumen desplazam. [cm3] 86 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality