Compresor scroll, VZH170CGDMA

120G0315

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 134 Kilogram
Peso neto 107.144 Kilogram
Volumen 0.3 Cubic meter
EAN 5702424536244

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 637 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 321 mm
Altura total [mm] 672 mm
Carga de aceite [L] 7.7 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 13 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Tornillo 4,8 mm
Control de capacidad Inverter
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] 58.5 A
Código de configuración Individual
Description VZH170CGM
Diámetro [mm] 318 mm
Drenaje de aceite None
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VZH
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 25 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-480/3/50-60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
Igualación de aceite 1-3/4" Rotolock
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 30.2 bar
Model number VZH170CGDMA
Montaje del visor Instalado en OEQ
N.° de expediente SCIP 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor VZH
Nombre del producto en el expediente SCIP VZH170
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8551200
Oil level switch port Yes
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de montaje [Nm] 21 N-m
Protección de motor Protección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerante(s) R410A
R452B
R454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.05 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Scroll
Tipo VZH170
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 51 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 480 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 480 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 528 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 528 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 342 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 2.9 L
Volumen del lado de baja 29.9 L
Volumen desplazam. [cm3] 170.2 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality