Compresor scroll, VZH117CJANA
120G0196
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Peso bruto | 69 Kg |
Peso neto | 64.922 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424543839 |
Peso bruto | 69 Kg |
Peso neto | 64.922 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424543839 |
Aceite | POE |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 508 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 277 mm |
Altura del embalaje [mm] | 578 mm |
Altura total [mm] | 542 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 455 mm |
Carga de aceite [L] | 4.1 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 8 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8 mm |
Control de capacidad | Inverter |
Código de configuración | Individual |
Description | VZH117CJ |
Diámetro [mm] | 243 mm |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 25 - 100 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/3/50-60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] | 45 bar |
Igualación de aceite | 1-3/4'' Rotolock |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 355 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 30.2 bar |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 110 A |
Model number | VZH117CJANA |
Montaje del visor | Roscado |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8560031d |
Oil level switch port | No |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 4 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par de montaje [Nm] | 21 N-m |
Par del visor [Nm] | 50 N-m |
Peso del embalaje [Kg] | 61 kg |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protección de motor | Protección del motor por convertidor de frecuencia |
Prueba dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Referencias de aceite | 160SZ |
Refrigerante(s) | R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.01 Ohm |
RLA | 88 A |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 3/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1 3/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | VZH117 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 55 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 230 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.7 L |
Volumen del lado de baja | 15.1 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 116.9 cm³ |
Aceite | POE |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 508 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 277 mm |
Altura del embalaje [mm] | 578 mm |
Altura total [mm] | 542 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 455 mm |
Carga de aceite [L] | 4.1 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 8 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8 mm |
Control de capacidad | Inverter |
Código de configuración | Individual |
Description | VZH117CJ |
Diámetro [mm] | 243 mm |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 25 - 100 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/3/50-60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] | 45 bar |
Igualación de aceite | 1-3/4'' Rotolock |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 355 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 30.2 bar |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 110 A |
Model number | VZH117CJANA |
Montaje del visor | Roscado |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8560031d |
Oil level switch port | No |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 4 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par de montaje [Nm] | 21 N-m |
Par del visor [Nm] | 50 N-m |
Peso del embalaje [Kg] | 61 kg |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protección de motor | Protección del motor por convertidor de frecuencia |
Prueba dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Referencias de aceite | 160SZ |
Refrigerante(s) | R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.01 Ohm |
RLA | 88 A |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 3/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1 3/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | VZH117 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 55 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 230 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.7 L |
Volumen del lado de baja | 15.1 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 116.9 cm³ |