Compresor scroll, VZH088CGANA

120G0222

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Detalles del producto

Peso bruto 61.75 Kg
Peso neto 59.02 Kg
Volume 0.1 Cubic.mtr
EAN 5702424543730

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 451 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 235 mm
Altura total [mm] 485 mm
Carga de aceite [L] 3.8 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 6 kg
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Tornillo 4,8 mm
Control de capacidad Inverter
Código de configuración Individual
Description VZH088CG
Diámetro [mm] 243 mm
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VZH
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 25 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-480/3/50-60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
HP de prueba [bar] [Max] 45 bar
Igualación de aceite 1-3/4'' Rotolock
In scope of WEEE and contain batteries No
LP de prueba [bar] [Max] 33.3 bar
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT 46.9 A
Model number VZH088CGANA
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre del producto en el expediente SCIP VZH088-117
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8560025e
Oil level switch port No
Par de la conexión a tierra [Nm] 4 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de montaje [Nm] 15 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Product Name Description Scroll compressor VZH
Protección de motor Protección del motor por convertidor de frecuencia
Prueba dif. [bar] [Max] 37 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerante(s) R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.08 Ohm
RLA 37.5 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Scroll
Tipo VZH088
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 55 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
Unidades de empaquetadura 8
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 480 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 480 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 528 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 528 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 342 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 0.7 L
Volumen del lado de baja 12.7 L
Volumen desplazam. [cm3] 88.4 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality