Aceite |
POE |
Aceite incorporado |
Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] |
451 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
235 mm |
Altura total [mm] |
485 mm |
Carga de aceite [L] |
3.3 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
5.9 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de protección IP |
IP54 con prensaestopas |
Color |
Azul |
Conexiones eléctricas |
Tornillo 4,8 mm |
Control de capacidad |
Inverter |
Código de configuración |
Individual |
Description |
VZH088AG |
Diámetro [mm] |
243 mm |
Economizador |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VZH |
Fase |
3 |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] |
25 - 100 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
380-480/3/50-60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] |
45 bar |
Igualación de aceite |
1-3/4'' Rotolock |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instrucciones incorporadas |
Instrucciones de instalación |
LP de prueba [bar] [Max] |
33.3 bar |
Material de la conexión de aspiración |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MMT |
46.9 A |
Model number |
VZH088AGANA |
Montaje del visor |
Roscado |
N.° de expediente SCIP |
80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
VZH088-117 |
Norma del racor |
ODF |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
8560025d |
Oil level switch port |
No |
Par de la conexión a tierra [Nm] |
4 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] |
3 N-m |
Par de montaje [Nm] |
15 N-m |
Par del visor [Nm] |
50 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor VZH |
Protección de motor |
Protección del motor por convertidor de frecuencia |
Prueba dif. [bar] [Max] |
37 bar |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
Schrader |
Referencias de aceite |
160SZ |
Refrigerante(s) |
R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] |
0.10 Ohm |
RLA |
37.5 A |
Soporte incorporado |
Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 1/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
7/8 in |
Tecnología |
Scroll |
Tipo |
VZH088A/B |
Tipo de conexión |
Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta |
150 °C |
TS máxima del lado de baja |
55 °C |
TS mínima del lado de alta |
-35 °C |
TS mínima del lado de baja |
-35 °C |
Técnica de la marca |
Compresor scroll |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unidades de empaquetadura |
8 |
Uso de segmento |
Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
480 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
480 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
528 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
528 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
380 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
342 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3600 rpm |
Viscosidad [cP] |
32 cP |
Volumen del lado de alta |
0.7 L |
Volumen del lado de baja |
12.7 L |
Volumen desplazam. [cm3] |
88.4 cm³ |