Compresor scroll, VZH065CJAMA

120G0411

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 38 Kilogram
Peso neto 35 Kilogram
Volumen 0.336 Cubic meter
EAN 5715162515389

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 280 mm
Altura total [mm] 455 mm
Carga de aceite [L] 1.73 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.4 kg
CE evaluated Yes
Clase de protección IP IP22
Conexiones eléctricas Pala
Control de capacidad Inverter
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] 55.3 A
Código de configuración Individual
Description VZH065CJM
Diámetro [mm] 184 mm
Drenaje de aceite 1/4'' NPT
Economizador No
Family VZH
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 15 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240/3/50-60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Inyección de líquido No
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 44.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VZH065CJAMA
Montaje del visor None
N.° de expediente SCIP c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Nombre de producto Scroll compressor VZH
Nombre del producto en el expediente SCIP VZH052-065
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8590073
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de montaje [Nm] 11 N-m
Protección de motor Protección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite POE46-RL46HB
Refrigerante(s) R410A
R452B
R454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.053 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tecnología Scroll
Tipo VZH065M
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 55 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
UL evaluated Yes
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 230 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 240 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 230 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 200 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 200 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 200 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidad [cP] 46 cP
Volumen del lado de alta 0.7 L
Volumen del lado de baja 5.1 L
Volumen desplazam. [cm3] 65.1 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality