Aceite |
PVE |
Altura de conexión de descarga [mm] |
371 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
242 mm |
Altura total [mm] |
415 mm |
Carga de aceite [L] |
1.3 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
3.6 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de protección IP |
IP22 |
Color |
Azul |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Tapón de caucho |
Conexiones eléctricas |
Pala |
Control de capacidad |
Inverter |
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] |
38.3A |
Código de configuración |
Individual |
Description |
VZH044CJ |
Diámetro [mm] |
165 mm |
Drenaje de aceite |
1/4" roscar |
Economizador |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VZH |
Fase |
3 |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Frecuencia [Hz] |
15 - 100 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
220-240/3/50-60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
Igualación de aceite |
None |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Manguito del racor |
- |
Material de la conexión de aspiración |
Cobre |
Material de la conexión de descarga |
Cobre |
Max pressure (PS) - high side |
41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
Model number |
VZH044CJANB |
Montaje del visor |
Roscado |
N.° de expediente SCIP |
deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
VZH028-044 / VLZ028-044 |
Norma del racor |
ODF |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
0VG8213b |
Oil level switch port |
No |
Par de la conexión a tierra [Nm] |
2 N-m |
Par de montaje [Nm] |
11 N-m |
Par del visor [Nm] |
53 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor VZH |
Protección de motor |
Protección del motor por convertidor de frecuencia |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
None |
Referencias de aceite |
160HV |
Refrigerante(s) |
R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] |
0.19 Ohm |
RLA |
33.3 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1/2 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
3/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
1/2 in |
Tecnología |
Scroll |
Tipo |
VZH044N |
Tipo de conexión |
Soldar cobre |
Tipo de empaquetadura, paquete individual |
*Paquete individual: compresor en caja de cartón |
TS máxima del lado de alta |
65 °C |
TS máxima del lado de baja |
55 °C |
TS mínima del lado de alta |
-35 °C |
TS mínima del lado de baja |
-35 °C |
Técnica de la marca |
Compresor scroll |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unidades de empaquetadura |
1 |
Uso de segmento |
Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
230 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
240 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
240 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
230 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
200 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3600 rpm |
Viscosidad [cP] |
32 cP |
Volumen del lado de alta |
0.5 L |
Volumen del lado de baja |
3.2 L |
Volumen desplazam. [cm3] |
44.5 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] |
90 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] |
90 ° |