Compresor scroll, VZH035CGANB
120G0185
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Peso bruto | 30 Kg |
Peso neto | 27 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424287450 |
Peso bruto | 30 Kg |
Peso neto | 27 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424287450 |
Aceite | PVE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 371 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 242 mm |
Altura total [mm] | 415 mm |
Carga de aceite [L] | 1.3 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.6 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP22 |
Color | Azul |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Conexiones eléctricas | Pala |
Control de capacidad | Inverter |
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] | 14.3A |
Código de configuración | Individual |
Description | VZH035CG |
Diámetro [mm] | 165 mm |
Drenaje de aceite | 1/4" roscar |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 15 - 100 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-480/3/50-60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
Igualación de aceite | None |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Manguito del racor | - |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH035CGANB |
Montaje del visor | Roscado |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 0VG8213b |
Oil level switch port | No |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 N-m |
Par de montaje [Nm] | 11 N-m |
Par del visor [Nm] | 53 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protección de motor | Protección del motor por convertidor de frecuencia |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
Referencias de aceite | 160HV |
Refrigerante(s) | R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.71 Ohms |
RLA | 12.4 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | VZH035 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
Tipo de empaquetadura, paquete individual | *Paquete individual: compresor en caja de cartón |
TS máxima del lado de alta | 65 °C |
TS máxima del lado de baja | 55 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 480 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 480 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 528 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 528 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 342 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.5 L |
Volumen del lado de baja | 3.2 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 34.9 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 90 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 90 ° |
Aceite | PVE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 371 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 242 mm |
Altura total [mm] | 415 mm |
Carga de aceite [L] | 1.3 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.6 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP22 |
Color | Azul |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Conexiones eléctricas | Pala |
Control de capacidad | Inverter |
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] | 14.3A |
Código de configuración | Individual |
Description | VZH035CG |
Diámetro [mm] | 165 mm |
Drenaje de aceite | 1/4" roscar |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 15 - 100 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-480/3/50-60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
Igualación de aceite | None |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Manguito del racor | - |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH035CGANB |
Montaje del visor | Roscado |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 0VG8213b |
Oil level switch port | No |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 N-m |
Par de montaje [Nm] | 11 N-m |
Par del visor [Nm] | 53 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protección de motor | Protección del motor por convertidor de frecuencia |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
Referencias de aceite | 160HV |
Refrigerante(s) | R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.71 Ohms |
RLA | 12.4 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | VZH035 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
Tipo de empaquetadura, paquete individual | *Paquete individual: compresor en caja de cartón |
TS máxima del lado de alta | 65 °C |
TS máxima del lado de baja | 55 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 480 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 480 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 528 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 528 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 342 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.5 L |
Volumen del lado de baja | 3.2 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 34.9 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 90 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 90 ° |