Compresor scroll, VZH028CGANB

120G0188

Este producto ha sido descatalogado.

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 30 Kilogram
Peso neto 26 Kilogram
Volumen 0.1 Cubic meter
EAN 5702424049041

 

Aceite PVE
Altura de conexión de descarga [mm] 371 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 242 mm
Altura total [mm] 415 mm
Carga de aceite [L] 1.1 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 3.6 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP22
Color Azul
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Conexiones eléctricas Pala
Contain batteries No
Control de capacidad Inverter
Código de configuración Individual
Description VZH028CG
Diámetro [mm] 165 mm
Drenaje de aceite 1/4" roscar
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 15 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-480/3/50-60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
Igualación de aceite None
Manguito del racor -
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VZH028CGANB
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor VZH
Nombre del producto en el expediente SCIP VZH028-044 / VLZ028-044
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 0VG8213b
Oil level switch port No
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de montaje [Nm] 11 N-m
Par del visor [Nm] 53 N-m
Protección de motor Protección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 160HV
Refrigerante(s) R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.71 Ohms
RLA 10.3 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Scroll
Tipo VZH028N
Tipo de conexión Soldar cobre
Tipo de empaquetadura, paquete individual *Paquete individual: compresor en caja de cartón
TS máxima del lado de alta 65 °C
TS máxima del lado de baja 55 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 480 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 480 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 528 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 528 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 342 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 0.5 L
Volumen del lado de baja 3.2 L
Volumen desplazam. [cm3] 27.8 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 90 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 90 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality