Type: TP5000M
Type: TP5000M

087N791801

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Customer Service Center

TP5001MA

Detalles del producto

Peso bruto 0.26 kg
Peso neto 0.18 kg
EAN 5702420080574

 

Activación automática del horario de verano
Altura [mm] 88 mm
Anchura [mm] 110 mm
Apagado
Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Control cronoproporcional
Control de arranque retardado
Control de Contaminación Grado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Descripción Mains powered electronic programmable room thermostat offering up to six time and temperature changes per day.
With remote sensor and service interval timer.
Diseño estándar EN 60730-2-9
Encendidos y apagados por día 6
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función de anulación
Función de desconexión programable
Grupo de productos Termostatos de ambiente programables
Indica la hora o la temperatura
Medio A
Modo del termostato
Opción de selección de °C o °F
Opción de sensor remoto
Pantalla retroiluminada No
Precisión de la temperatura ±1°C
Profundidad [mm] 28 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C] 75 °C
Rango de tensión de alimentación [V] CA 230 V
Reloj calendario con ajuste de fábrica
Sensor incorporado
Temperatura [°C] [Max] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento No
Tensión nominal de impulsos [kV] 2.5 kV
Tipo TP5000M
Tipo de interruptor SPDT
Tipo de programación 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro 230Vac
Tolerancia ±15%
Visualización del reloj AM/PM o visualización de 24 h

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios