Detalles del producto

Peso bruto 0.42 kg
Peso neto 0.39 kg
EAN 5702420124377

 

Activación automática del horario de verano
Altura [mm] 91 mm
Anchura [mm] 140 mm
Apagado
Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Control cronoproporcional
Control de arranque retardado
Control de Contaminación Grado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Descripción 7 day or 5/2 day programmable room thermostat. Mains powered. With remote sensor.
Diseño estándar EN 60730-2-7
Encendidos y apagados por día 6
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función de anulación
Función de desconexión programable
Función de vacaciones
Grupo de productos Termostatos de ambiente programables
Indica la hora o la temperatura
Medio A
Modo del termostato
Opción de selección de °C o °F
Opción de sensor remoto
Pantalla retroiluminada
Precisión de la temperatura ±1°C
Profundidad [mm] 28 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C] 75 °C
Rango de tensión de alimentación [V] CA 230 V
Reloj calendario con ajuste de fábrica
Sensor incorporado
Temperatura [°C] [Max] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento
Tensión nominal de impulsos [kV] 2.5 kV
Tipo TP7001M
Tipo de interruptor SPDT
Tipo de programación 7 días, 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro 230Vac
Tolerancia ±15%
Visualización del reloj AM/PM o visualización de 24 h

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios