Tipo: TP5000
Tipo: TP5000

087N791001

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Customer Service Center

TP5001

Detalles del producto

Peso bruto 0.29 kg
Peso neto 0.25 kg
EAN 5702420081236

 

Activación automática del horario de verano
Altura [mm] 88 mm
Anchura [mm] 110 mm
Apagado
Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Control cronoproporcional
Control de arranque retardado
Control de Contaminación Grado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Descripción Battery powered electronic programmable room thermostat offering up to six time and temperature changes per day.
With built-in sensor and service interval timer.
Diseño estándar EN 60730-2-9
Encendidos y apagados por día 6
Función de anulación
Función de desconexión programable
Grupo de productos Termostatos de ambiente programables
Indica la hora o la temperatura
Indicador de batería baja
Medio A
Modo del termostato
Opción de selección de °C o °F
Opción de sensor remoto No
Pantalla retroiluminada No
Precisión de la temperatura ±1°C
Profundidad [mm] 28 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C] 75 °C
Reloj calendario con ajuste de fábrica
Sensor incorporado
Temperatura [°C] [Max] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento No
Tensión nominal de impulsos [kV] 2.5 kV
Tipo TP5000
Tipo de batería 2 pilas alcalinas AA
Tipo de interruptor SPDT
Tipo de programación 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro Pilas
Visualización del reloj AM/PM o visualización de 24 h

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios