RET2000B-RF + RX1-S, Baterías para termostato + 230Vac para receptor

087N6444

RET2000

Detalles del producto

Peso bruto 0.35 Kg
Peso neto 0.246 Kg
Volume 0.627 Liter
EAN 5013567422159

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Alcance de RF [m] 30 m
Altura [mm] 84 mm
Anchura [mm] 84 mm
Batería, cant. 2
Battery type or Name Alkaline AA
Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Control de Contaminación Grado 2
Control de encendido y apagado
Control de modulación de on/off
Descripción del producto RET2000B-RF + RX1-S
Description RET2000
Diferencial de conmutación [°C] [Max] 1 °C
Diseño estándar EN 60730-2-9
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Grupo de productos Room Thermostats, RET
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indicador de estado
Intervalo de temperatura (refrigeración) [°C] [Max] 52 °C
Intervalo de temperatura (refrigeración) [°C] [Min] 52 °C
Limitador de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Limitador de temperatura [°C] [Min] 5 °C
Medio A
Memoria de respaldo
Opción de refrigeración
Opción de selección de °C o °F
Pantalla retroiluminada
Precisión de la temperatura ±1°C
Profundidad [mm] 35 mm
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C] 75 °C
Radiofrecuencia [MHz] 433.92 MHz
Retardo de compresor opcional
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura [°C] [Max] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Tipo RET2000
Tipo de batería 2 pilas alcalinas AA
Tipo de interruptor SPDT
Tipo de suministro Baterías para termostato + 230Vac para receptor
Weight per battery 23 g

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality