Termostatos de inmersión, ITD, Función: Termostato de doble control y límite, 0 °C - 90 °C, Límite de temp. [°C] ajustado de fábrica: 90

099-1061

Función doble de control y límite

Detalles del producto

Peso bruto 0.436 Kg
Peso neto 0.43 Kg
Volume 2.217 Liter
EAN 5013567403493

 

Altura [mm] 110 mm
Anchura [mm] 100 mm
Carga del relé de salida, inductivo [A] 3 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 10 A
China RoHS compliance Out of scope
Description Función doble de control y límite
Diferencial de conmutación 4 ± 1°C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Etiquetado del producto Yes
Función Termostato de doble control y límite
Grupo de productos Immersion Thermostats
In scope of WEEE Yes
Intervalo de control de temperatura [°C] [Max] 90 °C
Intervalo de control de temperatura [°C] [Min] 0 °C
Intervalo límite [°C] [Max] 100 °C
Intervalo límite [°C] [Min] 90 °C
Longitud del compartimento [mm] 100 mm
Límite de temp. [°C] ajustado de fábrica 90 °C
N.° de expediente SCIP b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Nombre del producto en el expediente SCIP Safety thermostats ST-1 and ST-2
Profundidad [mm] 57 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Tipo ITD
Tipo de interruptor - Control SPDT
Tipo de interruptor - Límite SPST
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality