Termostatos de inmersión, ITC, Función: Termostato de control, 0 °C - 90 °C

099-1058

Función de control (reajuste térmico) con ajuste oculto a prueba de manipulaciones

Detalles del producto

Peso bruto 0.265 Kg
Peso neto 0.265 Kg
Volume 1.17 Liter
EAN 5702420079738

 

Altura [mm] 110 mm
Anchura [mm] 54 mm
Carga del relé de salida, inductivo [A] 3 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 10 A
China RoHS compliance Out of scope
Description Función de control (reajuste térmico) con ajuste oculto a prueba de manipulaciones
Diferencial de conmutación 4 ± 1°C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Etiquetado del producto Yes
Función Termostato de control
Grupo de productos Immersion Thermostats
In scope of WEEE Yes
Intervalo de control de temperatura [°C] [Max] 90 °C
Intervalo de control de temperatura [°C] [Min] 0 °C
Longitud del compartimento [mm] 100 mm
Profundidad [mm] 56 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Tipo ITC
Tipo de interruptor - Control SPDT
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality