Tipo: TP5000-RF
Tipo: TP5000-RF

087N791401

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Customer Service Center

TP5001-RF + Rx-1

Detalles del producto

Peso bruto 0.49 kg
Peso neto 0.49 kg
EAN 5702420081250

 

Activación automática del horario de verano
Alcance de RF [m] 30 m
Altura [mm] 88 mm
Anchura [mm] 110 mm
Apagado
Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Control cronoproporcional
Control de arranque retardado
Control de Contaminación Grado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Descripción Battery powered electronic programmable room thermostat with wireless communication offering up to six time and temperature changes per day.
With built-in sensor, service interval timer and RX1 receiver.
Diseño estándar EN 300220
Encendidos y apagados por día 6
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función de anulación
Función de desconexión programable
Grupo de productos Termostatos de ambiente programables
Indica la hora o la temperatura
Indicador de batería baja
Medio A
Modo del termostato
Opción de selección de °C o °F
Opción de sensor remoto No
Pantalla retroiluminada No
Precisión de la temperatura ±1°C
Profundidad [mm] 28 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C] 75 °C
Radiofrecuencia [MHz] 433.92 MHz
Rango de tensión de alimentación [V] CA 230 V
Reloj calendario con ajuste de fábrica
Sensor incorporado
Temperatura [°C] [Max] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento No
Tensión nominal de impulsos [kV] 2.5 kV
Tipo TP5000-RF
Tipo de batería 2 pilas alcalinas AA
Tipo de interruptor SPDT
Tipo de programación 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro Baterías + receptor 230 V ca
Tolerancia ±15%
Visualización del reloj AM/PM o visualización de 24 h

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios