Aprobación estándar |
ETA VA 1.54/18952 |
Característica de caudal |
Lineal |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de presión |
PN 16 |
Conexión del sensor |
Rosca ext. M22 x 1/R3/4, conforme a la norma DIN 2999 |
Constante de tiempo [s] |
3 " |
Control de temperatura |
Sí |
Control del caudal |
No |
Description |
AVTB 15 Válvula termostática 0-30#C |
Diámetro [mm] |
15 mm |
Diámetro del sensor de temperatura [mm] |
18 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Factor de cavitación |
0.4 |
Función |
Controlador de temp. |
Función de limitador de retorno |
No |
Función VSP: P |
No |
Función VSP: Q |
No |
Función VSP: T |
Sí |
Grupo de productos |
Temperature controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Longitud de tuberías capilares [m] |
2 m |
Longitud del sensor de temperatura [mm] |
210 mm |
Material de sellado del cono/asiento |
NBR/latón n.º mat. 2.0402 |
Material del asiento de la válvula |
Acero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301 |
Material del cono de la válvula |
Caucho NBR |
Material del cuerpo de la válvula |
Bronce CuZn40Pb2, n.º de mat. 2.0402 |
Material del sensor de temperatura |
Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
Material del tubo de impulsión |
Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
Medios alternativos |
Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles |
District heating/cooling circulation water |
Norma de conexión |
ISO 7/1 |
Número de puertos |
2 |
pH del medio [Max] |
10 |
pH del medio [Min] |
7 |
PN alternativa, VSP |
10 |
Presión nominal [bar] |
16 bar |
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] |
30 °C |
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] |
0 °C |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] |
10 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión |
Rp 1/2 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] |
55 °C |
Tiempo de reacción, apertura [s] |
3 " |
Tiempo de reacción, cierre [s] |
15 " |
Tipo |
AVTB |
Tipo de montaje |
Libre |
Tipos de conexión |
Rosca interna |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores kvs [m³/h] |
1.9 m³/h |