Type: FP715
Type: FP715

087N7898

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Customer Service Center

FP715 Si

Detalles del producto

Peso bruto 0.29 kg
Peso neto 0.27 kg
EAN 5702425081408

 

Activación automática del horario de verano
Altura [mm] 93 mm
Anchura [mm] 137 mm
Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Descripción Programador de dos canales con base temporal común
Encendidos y apagados 2 / 3 al día
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función de anulación
Función de vacaciones
Grupo de productos Temporizadores y programadores
Opción de agua caliente bombeada o por gravedad
Pantalla retroiluminada
Profundidad [pulg.] 29 in
Programa seleccionable On / Off / Automático / Todo el día
Programas preconfigurados de fábrica
Rango de tensión de alimentación [V] CA 230 V
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento
Tipo FP715
Tipo de interruptor 2 x SPDT
Tolerancia ±15%

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios