Controles de suelo radiante, Danfoss Icon, Termostato de ambiente inalámbrico con infrarrojos, 3.0 V, Número de canales: 0, Sobre la pared

088U1082

Inalámbrico

Detalles del producto

Peso bruto 0.214 Kg
Peso neto 0.133 Kg
Volume 0.924 Liter
EAN 5702425147579

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Actuador en radiador
Aprendizaje progresivo
Batería, cant. 2
Baterías de alimentación 2 pilas alcalinas AA 1,5 V
Battery type or Name Alkaline AA
Botón de reducción de temperatura No
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP 21
Conmutación sin interferencias
Control de la aplicación activado
Control de temperatura
CÓDIGO UNSPSC 41112209
Description Icon RT, Wireless Infrared On-wall
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ejercicio de la válvula
Entrada para ausencia
Entrada para refrigeración
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frecuencia de transmisión [MHz] 868.6 MHz
Grupo de productos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Instalación Sobre la pared
Interfaces Inalámbrico
Limitación de temperatura
Modo dual
Modulación de amplitud de pulso (PWM)
NC/NO
Número de canales 0
Programación
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 5 °C
Retroacción térmica No
Se instala en bastidores de conmutadores No
Sensor de suelo habilitado
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] 3 V
Tipo Danfoss Icon
Tipo de control del IC Termostato de ambiente inalámbrico con infrarrojos
Transmisión inalámbrica [m] [Max] 30 m
Táctil capacitivo
Weight per battery 23 g

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality