Actuadores térmicos, TWA-K, M 30 x 1.5, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, NC/S (con conmutador final), 0.95 m
088H3105
TWA-K NC/S 230V
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
TWA-K NC/S 230V
Peso bruto | 0.136 Kg |
Peso neto | 0.136 Kg |
Volume | 0.41 Liter |
EAN | 5702425123429 |
Peso bruto | 0.136 Kg |
Peso neto | 0.136 Kg |
Volume | 0.41 Liter |
EAN | 5702425123429 |
Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 41 |
Conmutador final | Si |
Consumo de energía [W] | 2 W |
Description | TWA-K NC/S 230V |
Función de la válvula | NC/S (con conmutador final) |
Grupo de productos | Thermal actuators |
Intervalo de frecuencia [Hz] [Max] | 60 Hz |
Intervalo de frecuencia [Hz] [Min] | 50 Hz |
Longitud del cable [m] | 0.95 m |
N.° de expediente SCIP | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Nombre del producto en el expediente SCIP | "Thermal was actuator (TWA)" |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | M 30 x 1.5 |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | TWA-K |
Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 41 |
Conmutador final | Si |
Consumo de energía [W] | 2 W |
Description | TWA-K NC/S 230V |
Función de la válvula | NC/S (con conmutador final) |
Grupo de productos | Thermal actuators |
Intervalo de frecuencia [Hz] [Max] | 60 Hz |
Intervalo de frecuencia [Hz] [Min] | 50 Hz |
Longitud del cable [m] | 0.95 m |
N.° de expediente SCIP | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Nombre del producto en el expediente SCIP | "Thermal was actuator (TWA)" |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | M 30 x 1.5 |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | TWA-K |