Actuadores térmicos, TWA-A, RA, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, NO (normalmente abierta), 0.95 m

088H3113

TWA-A NO 230V

Detalles del producto

Peso bruto 0.134 Kg
Peso neto 0.12 Kg
Volume 0.479 Liter
EAN 5703466186275

 

Cantidad por formato de embalaje 48 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP 41
Conmutador final No
Consumo de energía [W] 2 W
Description TWA-A NO 230V
Función de la válvula NO (normalmente abierta)
Grupo de productos Thermal actuators
Intervalo de frecuencia [Hz] [Max] 60 Hz
Intervalo de frecuencia [Hz] [Min] 50 Hz
Longitud del cable [m] 0.95 m
N.° de expediente SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Nombre del producto en el expediente SCIP "Thermal was actuator (TWA)"
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión RA
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo TWA-A

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality