Ajuste de TR del termostato [°C] [Max] |
90 °C |
Ajuste de TR del termostato [°C] [Min] |
30 °C |
Carga inductiva de contacto [A] |
2.5 A |
Carga trifásica de contacto [A] |
7 A |
Carga óhmica de contacto [A] |
10 A |
Conexión del sensor |
R ½ |
Contactos |
Ag 1000/1000 |
Description |
Termostato de seguridad ST-2 |
Diferencia de temperatura de rearme, STB |
Manual |
Diferencia de temperatura de rearme, TR |
Automático |
Diferencial, STB [K] |
12 (+/- 3) |
Diámetro del sensor de temperatura [mm] |
9 mm |
Entrada de cable |
Pg 20 |
Etiquetado del producto |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Grado de protección |
IP40 |
Grupo de productos |
Safety Thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Limitador de seguridad, STB [°C] |
95 °C |
Longitud del sensor de temperatura [mm] |
100 mm |
Material de la vaina del sensor |
Bronce MS 58/cobre |
Medios compatibles |
District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP |
b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
Número de sensores de temperatura |
2 |
Orientación de montaje |
Sin restricciones |
Precisión del corte [K] [Max] |
6 K |
Precisión del corte [K] [Min] |
0 K |
Presión nominal [bar] |
10 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] |
-15 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] |
-15 °C |
Temperatura del sensor [°C] [Max] |
130 °C |
Tipo |
ST-2 |
TR diferencial [K] |
4 (+/- 1) |