Detalles del producto

Peso bruto 0.436 Kg
Peso neto 0.46 Kg
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421715000

 

Ajuste de STW del monitor de seguridad [˚C] [Max] 120 °C
Ajuste de STW del monitor de seguridad [˚C] [Min] 100 °C
Ajuste de TR del termostato [°C] [Max] 120 °C
Ajuste de TR del termostato [°C] [Min] 30 °C
Carga inductiva de contacto [A] 2.5 A
Carga trifásica de contacto [A] 7 A
Carga óhmica de contacto [A] 10 A
Conexión del sensor R ½
Contactos Ag 1000/1000
Description Termostato de seguridad ST-1
Diferencia de temperatura de rearme, STW Automático
Diferencia de temperatura de rearme, TR Automático
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 9 mm
Entrada de cable Pg 20
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grado de protección IP40
Grupo de productos Safety Thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del sensor de temperatura [mm] 100 mm
Material de la vaina del sensor Bronce MS 58/cobre
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Nombre del producto en el expediente SCIP Safety thermostats ST-1 and ST-2
Número de sensores de temperatura 2
Orientación de montaje Sin restricciones
Precisión del corte [K] [Max] 6 K
Precisión del corte [K] [Min] 0 K
Presión nominal [bar] 10 bar
STW diferencial [K] 12 (+/- 3)
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -15 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -15 °C
Temperatura del sensor [°C] [Max] 130 °C
Tipo ST-1
TR diferencial [K] 4 (+/- 1)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality