ECL Comfort 310, Tensión de alimentación [V] c.a.: 207 - 244

087H3050

ECL COMFORT 310B/230 V

Detalles del producto

Peso bruto 0.618 Kg
Peso neto 0.433 Kg
Volume 4.859 Liter
EAN 5710104013268

 

Ajuste de la curva de calor para el circuito de calefacción 6 puntos
Pendiente
Alimentación de reserva del temporizador [h] 72 h
Aprobación estándar Directiva EMC: 2004/108/EC
Publicación: EN 61000-6-3:2007
EN 60730
Inmunidad: EN 61000-6-1:2007
Directiva LVD 2006/95/CE
Carga de salida del actuador [VA] 15 VA
Carga inductiva de la salida del relé [A] 2 A
Carga óhmica de la salida del relé [A] 4 A
China RoHS compliance Out of scope
Comunicaciones Bus ECL 485 (sin aislamiento galvánico)
M-Bus
Modbus (con aislamiento galvánico)
Consumo de energía [W] 5 W
Description ECL COMFORT 310B/230 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frecuencia de la tensión de alimentación [Hz] 50 Hz
Fuente de la aplicación Por llave de aplicación ECL
Funciones de ACS Programa antibacteriano
Ajuste automático
Influencia de la temperatura de retorno
Funciones generales Funciones de alarma
Funcionamiento de la bomba de circulación
Funcionamiento de la válvula de control
Función de anulación externa
Protección antihielo
Programa de vacaciones
Red maestro-esclavo
Protección del motor
Conexión del control remoto
Grado de protección IP41
Grupo de productos Electronic controllers
Homologación CE
Humedad ambiente [% HR] [Max] 65 %
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del cable del sensor [mm] 200 mm
N.° de expediente SCIP ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
Número de bombas 5
Número de circuitos con tanques de ACS 1
Número de circuitos de ACS 2
Número de circuitos de calefacción 3
Número de entradas de sensores 10 Uds.
Número de entradas digitales 4
Número de períodos de confort por día 3
Número de salidas de control del motor de 3 puntos 3
Número de salidas de relés 6
Sensor cable length [m] 200 m
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 244 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 207 V
Tensión de la salida del relé [V] c.a. 230 V
Tipo ECL Comfort 310
Tipo de entradas digitales Posibilidad de pull-up de 12 V
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000, entrada configurable
Tipo de temporizador Semana
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality