ECL Comfort 110, Tensión de alimentación [V] c.a.: 207 - 244, Tipo de temporizador: Semana
087B1262
ECL Comfort 110, 230 V con prog. horario
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
ECL Comfort 110, 230 V con prog. horario
Peso bruto | 0.56 Kg |
Peso neto | 0.404 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067734 |
Peso bruto | 0.56 Kg |
Peso neto | 0.404 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067734 |
Ajuste de la curva de calor para el circuito de calefacción | Pendiente |
Alimentación de reserva del temporizador [h] | 12 h |
Aprobación estándar |
Directiva EMC: 2004/108/EC Publicación: EN 61000-6-3:2007 Inmunidad: EN 61000-6-1:2007 Directiva LVD 2006/95/CE |
Carga de salida del actuador [VA] | 15 VA |
Carga inductiva de la salida del relé [A] | 2 A |
Carga óhmica de la salida del relé [A] | 4 A |
Comunicaciones | Bus ECL (con aislamiento no galvánico) |
Consumo de energía [W] | 3 W |
Description | ECL Comfort 110, 230 V con prog. horario |
Frecuencia de la tensión de alimentación [Hz] | 50 Hz |
Fuente de la aplicación | Integrado |
Funciones de ACS |
Ajuste automático Influencia de la temperatura de retorno |
Funciones generales |
Funcionamiento de la bomba de circulación Funcionamiento de la válvula de control Función de anulación externa Protección antihielo Red maestro-esclavo Protección del motor Conexión del control remoto |
Grado de protección | IP41 |
Grupo de productos | Electronic controllers |
Homologación | CE |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 65 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable del sensor [mm] | 125 mm |
Número de bombas | 1 |
Número de circuitos de ACS | 1 |
Número de circuitos de calefacción | 1 |
Número de entradas de sensores | 4 Uds. |
Número de entradas digitales | 1 |
Número de períodos de confort por día | 2 |
Número de salidas de control del motor de 3 puntos | 1 |
Número de salidas de relés | 1 |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 244 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 207 V |
Tensión de la salida del relé [V] c.a. | 230 V |
Tipo | ECL Comfort 110 |
Tipo de entrada de usuario |
Pantalla Pulsadores |
Tipo de pantalla | LCD, diseño personalizado |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
Tipo de temporizador | Semana |
Ajuste de la curva de calor para el circuito de calefacción | Pendiente |
Alimentación de reserva del temporizador [h] | 12 h |
Aprobación estándar |
Directiva EMC: 2004/108/EC Publicación: EN 61000-6-3:2007 Inmunidad: EN 61000-6-1:2007 Directiva LVD 2006/95/CE |
Carga de salida del actuador [VA] | 15 VA |
Carga inductiva de la salida del relé [A] | 2 A |
Carga óhmica de la salida del relé [A] | 4 A |
Comunicaciones | Bus ECL (con aislamiento no galvánico) |
Consumo de energía [W] | 3 W |
Description | ECL Comfort 110, 230 V con prog. horario |
Frecuencia de la tensión de alimentación [Hz] | 50 Hz |
Fuente de la aplicación | Integrado |
Funciones de ACS |
Ajuste automático Influencia de la temperatura de retorno |
Funciones generales |
Funcionamiento de la bomba de circulación Funcionamiento de la válvula de control Función de anulación externa Protección antihielo Red maestro-esclavo Protección del motor Conexión del control remoto |
Grado de protección | IP41 |
Grupo de productos | Electronic controllers |
Homologación | CE |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 65 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable del sensor [mm] | 125 mm |
Número de bombas | 1 |
Número de circuitos de ACS | 1 |
Número de circuitos de calefacción | 1 |
Número de entradas de sensores | 4 Uds. |
Número de entradas digitales | 1 |
Número de períodos de confort por día | 2 |
Número de salidas de control del motor de 3 puntos | 1 |
Número de salidas de relés | 1 |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 244 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 207 V |
Tensión de la salida del relé [V] c.a. | 230 V |
Tipo | ECL Comfort 110 |
Tipo de entrada de usuario |
Pantalla Pulsadores |
Tipo de pantalla | LCD, diseño personalizado |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
Tipo de temporizador | Semana |