ECL Comfort 110, Tensión de alimentación [V] c.a.: 22 - 26, Tipo de temporizador: Sin temporizador

087B1251

Este producto ha sido descatalogado.
Tenemos una sustitución.

ECL Comfort 110 24 V c.a.

Detalles del producto

Peso bruto 0.539 Kg
Peso neto 0.539 Kg
Volume 2.155 Liter
EAN 5702421067741

 

Ajuste de la curva de calor para el circuito de calefacción Pendiente
Alimentación de reserva del temporizador [h] 12 h
Aprobación estándar Directiva EMC: 2004/108/EC
Publicación: EN 61000-6-3:2007
Inmunidad: EN 61000-6-1:2007
Directiva LVD 2006/95/CE
Carga de salida del actuador [VA] 15 VA
Carga inductiva de la salida del relé [A] 2 A
Carga óhmica de la salida del relé [A] 4 A
Comunicaciones Bus ECL (con aislamiento no galvánico)
Consumo de energía [W] 3 W
Description ECL Comfort 110 24 V c.a.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Frecuencia de la tensión de alimentación [Hz] 50 Hz
Fuente de la aplicación Integrado
Funciones de ACS Ajuste automático
Influencia de la temperatura de retorno
Funciones generales Funcionamiento de la bomba de circulación
Funcionamiento de la válvula de control
Función de anulación externa
Protección antihielo
Red maestro-esclavo
Protección del motor
Conexión del control remoto
Grado de protección IP41
Grupo de productos Electronic controllers
Homologación CE
Humedad ambiente [% HR] [Max] 65 %
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del cable del sensor [mm] 125 mm
Número de bombas 1
Número de circuitos de ACS 1
Número de circuitos de calefacción 1
Número de entradas de sensores 4 Uds.
Número de entradas digitales 1
Número de salidas de control del motor de 3 puntos 1
Número de salidas de relés 1
Sensor cable length [m] 125 m
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 26 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 22 V
Tensión de la salida del relé [V] c.a. 230 V
Tipo ECL Comfort 110
Tipo de entrada de usuario Pantalla
Pulsadores
Tipo de pantalla LCD, diseño personalizado
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000
Tipo de temporizador Sin temporizador

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality