Llaves de aplicación ECL, A275
087H3814
Clave de aplicación ECL A275. Control ON-OFF de caldera con 2 x calefacción y 1 x control de tanque ACS
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Clave de aplicación ECL A275. Control ON-OFF de caldera con 2 x calefacción y 1 x control de tanque ACS
Peso bruto | 0.379 Kg |
Peso neto | 0.366 Kg |
Volume | 1.152 Liter |
EAN | 5710104039022 |
Peso bruto | 0.379 Kg |
Peso neto | 0.366 Kg |
Volume | 1.152 Liter |
EAN | 5710104039022 |
Description | Clave de aplicación ECL A275. Control ON-OFF de caldera con 2 x calefacción y 1 x control de tanque ACS |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | ECL Application keys |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
Número de bombas | 3 |
Número de circuitos de ACS | 1 |
Número de circuitos de calefacción | 2 |
Número de válvulas motorizadas | 1 |
Sistema de agua caliente instantánea | No |
Sistema de carga de agua caliente con tanque | No |
Sistema de tanques de agua caliente | Sí |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
Tipo | A275 |
Zone control | No |
Description | Clave de aplicación ECL A275. Control ON-OFF de caldera con 2 x calefacción y 1 x control de tanque ACS |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | ECL Application keys |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
Número de bombas | 3 |
Número de circuitos de ACS | 1 |
Número de circuitos de calefacción | 2 |
Número de válvulas motorizadas | 1 |
Sistema de agua caliente instantánea | No |
Sistema de carga de agua caliente con tanque | No |
Sistema de tanques de agua caliente | Sí |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
Tipo | A275 |
Zone control | No |