Danfoss Link™
Danfoss Link™

014G0287

Danfoss Link Central Controller

Detalles del producto

Peso bruto 0.61 kg
Peso neto 0.61 kg
EAN 5702425112881

 

Altura [mm] 25 mm
Anchura [mm] 107 mm
Aplicación Residential (pollution degree 2)
Aprobación estándar Marca CE
Clase IP termostato 21
Consumo eléctrico (en espera) [VA] 2 W
Descripción Danfoss Link Central Controller
Frecuencia de transmisión [MHz] 868.42 MHz
Fuente de alimentación NSU
Grupo de productos Danfoss Link™
Homologaciones Z-Wave
CE
EAC
Longitud. [mm] 125 mm
System integration Danfoss Link™
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C] 75 °C
Tensión de alimentación [V] c.c. 15 V
Tipo Central controller
Tipo de control del IC App module
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Tipo de software A
Transmisión [m] [Max] 30 m
Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Versión de software 4.1.0 or higher
Voice assistant compatibility Amazon Alexa
Wireless standard Z-wave

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios