Intercambiador de calor de placas soldadas, XB24-1, Número de placas: 40, 25 bar
004B1034
Este producto ha sido descatalogado.
Material de soldadura: Cobre
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Material de soldadura: Cobre
Peso bruto | 6.258 Kg |
Peso neto | 5.5 Kg |
Volume | 13.23 Liter |
EAN | 5706560369285 |
Peso bruto | 6.258 Kg |
Peso neto | 5.5 Kg |
Volume | 13.23 Liter |
EAN | 5706560369285 |
Altura total sin patas [mm] | 490 mm |
Anchura total [mm] | 93 mm |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
Centro horizontal de puerto [mm] | 45 mm |
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] | 442 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Heat exchangers |
Homologación | PED |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
Longitud de conexión del lado 1 [mm] | 20 mm |
Longitud de conexión del lado 2 [mm] | 20 mm |
Material de las placas | 1.4404 |
Material de soldadura | Cobre |
Material Description (Short Te | XB24-1-40 G 3/4Ax20mm |
Norma de conexión | DIN ISO 228/1 |
Número de pasos | 1 |
Número de placas | 40 |
Plate material no. | 1.4404 |
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Product Name Description | Intercambiador de calor de placas soldadas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tipo | XB24-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vertical center porthole 1[mm] | 442 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 442 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.1 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.1 L |
Altura total sin patas [mm] | 490 mm |
Anchura total [mm] | 93 mm |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
Centro horizontal de puerto [mm] | 45 mm |
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] | 442 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Heat exchangers |
Homologación | PED |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
Longitud de conexión del lado 1 [mm] | 20 mm |
Longitud de conexión del lado 2 [mm] | 20 mm |
Material de las placas | 1.4404 |
Material de soldadura | Cobre |
Material Description (Short Te | XB24-1-40 G 3/4Ax20mm |
Norma de conexión | DIN ISO 228/1 |
Número de pasos | 1 |
Número de placas | 40 |
Plate material no. | 1.4404 |
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Product Name Description | Intercambiador de calor de placas soldadas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tipo | XB24-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vertical center porthole 1[mm] | 442 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 442 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.1 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.1 L |