Intercambiadores de calor soldados, XB10-1, Cobre, Número de placas: 26, 25 bar, G 1
Intercambiadores de calor soldados, XB10-1, Cobre, Número de placas: 26, 25 bar, G 1

004B1013

XB10-1-26

Detalles del producto

Peso bruto 5.72 kg
Peso neto 5.04 kg
EAN 5702421900048

 

Altura del paquete [mm] 300 mm
Altura total sin patas [mm] 289 mm
Anchura de placa [mm] 115 mm
Anchura del paquete [mm] 130 mm
Anchura entre orificios de montaje [mm] 80 mm
Anchura total [mm] 118 mm
Centro horizontal de puerto [mm] 65 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] 235 mm
Clasificación ABC A
Descripción XB10-1-26
Diámetro de conexión del lado 1 [mm] 22 mm
Diámetro de conexión del lado 2 [mm] 22 mm
Diámetro de los orificios para pernos de los soportes de montaje [mm] 9 mm
Diámetro de puerto del lado 1 [mm] 31 mm
Diámetro de puerto del lado 2 [mm] 31 mm
Estado del producto XP
Grosor de la placa de cubierta frontal [mm] 2 mm
Grosor de la placa de cubierta posterior [mm] 3 mm
Grosor de las placas [mm] 0.3 mm
Grupo de productos Intercambiadores de calor soldados
Lado de conexión 1 G 1
Lado de conexión 2 G 1
Longitud de conexión del lado 1 [mm] 50 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm] 50 mm
Longitud de placa [mm] 286 mm
Longitud entre orificios de montaje [mm] 65 mm
Lugar de montaje 8220/Danfoss/Slovenia/Kamnik
Línea base vertical para centrado de puerto del lado 1 [mm] 180 mm
Línea base vertical para centrado de puerto del lado 2 [mm] 180 mm
Material de las placas 1.4404
Material de soldadura Cobre
Norma de conexión DIN ISO 228/1
Número de pasos 1
Número de placas 26
Número máximo de placas 70
Observaciones por canal
Peso de placa [kg] 0.083 kg
Peso del material de soldadura [kg] 0.025 kg
Presión de prueba del lado 1 [bar] [Max] 43 bar
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] 25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] 25 bar
Profundidad de prensado [mm] 2.3 mm
Profundidad del paquete [mm] 175 mm
Profundidad total [mm] 124.6 mm
Superficie de intercambio por placa [m²] 0.023 m²
Superficie de intercambio total [m²] 0.552 m²
Temperatura de trabajo [°C] [Max] 180 °C
Temperatura de trabajo [°C] [Min] -10 °C
Tipo XB10-1
Tipo de flujo paralelo
Tipo de homologación PED
Tipo de patrón de las placas Espina de pez
Tipos de conexión Rosca
Volumen de canal por uds. del lado 1 [l] 0.05 L
Volumen de canal por uds. del lado 2 [l] 0.05 L
Volumen total de canal del lado 1 [l] 0.6 L
Volumen total de canal del lado 2 [l] 0.65 L

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios