Intercambiadores de calor desmontables, XG10-2, Número de placas: 60, 16 bar, G 1
Intercambiadores de calor desmontables, XG10-2, Número de placas: 60, 16 bar, G 1

004B1455

XG10-2 30/30

Detalles del producto

Peso bruto 29.6 kg
Peso neto 29.6 kg
EAN 5710104036618

 

Altura del paquete [mm] 370 mm
Anchura de placa [mm] 126 mm
Anchura del paquete [mm] 570 mm
Anchura entre orificios de montaje [mm] 100 mm
Anchura total [mm] 158 mm
Clasificación ABC B
Código de colores RAL7016
Descripción XG10-2 30/30
Diámetro de conexión del lado 1 [mm] 22.5 mm
Diámetro de conexión del lado 2 [mm] 22.5 mm
Diámetro de los orificios para pernos de los soportes de montaje [mm] 9 mm
Estado del producto XI
Grosor de la placa de cubierta frontal [mm] 15 mm
Grosor de la placa de cubierta posterior [mm] 15 mm
Grosor de las placas [mm] 0.5 mm
Grupo de productos Intercambiadores de calor desmontables
Lado de conexión 1 G 1
Lado de conexión 2 G 1
Longitud de conexión del lado 1 [mm] 77 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm] 77 mm
Longitud de placa [mm] 292 mm
Longitud del paquete de placas comprimido [mm] [Max] 153 mm
Longitud del paquete de placas comprimido [mm] [Min] 150 mm
Longitud del paquete de placas sin comprimir [mm] 204 mm
Longitud entre orificios de montaje [mm] 213 mm
Longitud total del bastidor [mm] 348 mm
Lugar de montaje Danfoss/Slovenia/Kamnik
Línea base vertical para centrado de puerto del lado 1 [mm] 187.5 mm
Línea base vertical para centrado de puerto del lado 2 [mm] 187.5 mm
Material de la junta EPDM
Material de las placas 1.4404
Norma de conexión DIN ISO 228/1
Número de pasos 2
Número de placas 60
Número máximo de placas 140
Observaciones por canal
Peso de la junta [kg] 0.022 kg
Peso de placa [kg] 0.14 kg
Peso del bastidor [kg] 16 kg
Presión de prueba equilibrada [bar] 1.48 bar
Presión de prueba sin equilibrar [bar] 1.3 bar
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] 16 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] 16 bar
Profundidad de prensado [mm] 2.1 mm
Profundidad del paquete [mm] 610 mm
Profundidad total [mm] 392 mm
Superficie de intercambio por placa [m²] 0.021 m²
Superficie de intercambio total [m²] 1.218 m²
Tamaño de llave [mm] 19 mm
Temperatura de trabajo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura de trabajo [°C] [Min] -10 °C
Tipo XG10-2
Tipo de bastidor PN16
Tipo de flujo paralelo
Tipo de homologación PED
Tipo de patrón de las placas Espina de pez
Tipos de conexión Rosca
Unión de las juntas clip on

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios