FVF, Con conexión, Brida

065B7752

Este producto ha sido descatalogado.

FVF DN250 PN16 con tapón

Detalles del producto

Peso bruto 210.5 Kg
Peso neto 162 Kg
Volume 528 Liter
EAN 5702421555309

 

Aprobación estándar DIN EN 1092-2
China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN250 PN16 con tapón
Diámetro [mm] 250 mm
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medios alternativos Agua glicolada (50 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²] 25
Presión nominal [bar] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión 250
Tamaño de malla [mm] 1.18 mm
Temperatura del medio [°C] [Max] 300 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo FVF
Tipo de filtro Con conexión
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 1260 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality