VX-F, Tipo 1, 16 bar, 95 °C, Nombre del controlador de ACS: PTC2 + P, Termostato

145F3902

Este producto ha sido descatalogado.

VX-F para suelo radiante, RA-C/FTZ

Detalles del producto

Peso bruto 31 Kg
Peso neto 30 Kg
EAN 5702428525008

 

Aleación del IC de calefacción AISI 316
Capacidad ACS [kW] [Max] 55 kW
Capacidad ACS [kW] [Min] 37 kW
China RoHS compliance Out of scope
Control del circuito de calefacción Termostato
Controlador de presión diferencial Integrado/a
Description VX-F para suelo radiante, RA-C/FTZ
Dirección de conexión Inferior
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Small Stations
In scope of WEEE and contain batteries No
Información adicional Válvula de zona
Marca de la bomba de calefacción Wilo
Material de soldadura del IC de calefacción Cobre
Nombre del controlador de ACS PTC2 + P
Nombre del controlador de calefacción AVPL + FTC/RAC
Nombre del fabricante Danfoss
Potencia de calefacción [kW] 10 kW
Potencia de calefacción [kW] [Max] 15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min] 10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar] 38 bar
Presión nominal primario [bar] 16 bar
Presión nominal secundario [bar] 3 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC 3/4"
Tamaño de conexión DH 3/4"
Tamaño de tubería de ACS Ø18
Tamaño de tubería del IC Ø18
Temperatura de suministro de construcción [˚C] 95 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo VX-F
Tipo de bomba de calefacción YONOS PARA RS 15/6
Tipo de conexión del IC Rosca G int.
Tipo de control de ACS Caudal/termostático
Tipo de control del IC Presión diferencial + válvula de zona
Tipo de IC de calefacción soldado
Tipo de IC para ACS XB06H-1 40
Tipo de IC para calefacción XB06H-1 16
Tipo del tamaño de la estación Tipo 1

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality