RA-C
RA-C

Nombre de producto: RAC DN20 Válvula de refrigeración

Detalles del producto

Peso bruto 0.44 Kg
Peso neto 0.44 Kg
EAN 5702420036403

 

Clase de presión PN 16
Descripción RA-C DN 20. rosca externa, válvula de control
Grupo de productos Otras válvulas
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR
Nombre de producto RAC DN20 Válvula de refrigeración
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Tamaño de válvula DN 20
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo RA-C
Valores kvs [m³/h] 3.3 m3/h

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios