AME 120 NLX-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 12 s/mm, 5.00 mm
082H5004
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, con certificación UL y señal de realimentación para el control de modulación para AB-QM DN 10-32
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, con certificación UL y señal de realimentación para el control de modulación para AB-QM DN 10-32
Peso bruto | 0.34 Kg |
Peso neto | 0.338 Kg |
Volume | 0.962 Liter |
EAN | 5710104094243 |
Peso bruto | 0.34 Kg |
Peso neto | 0.338 Kg |
Volume | 0.962 Liter |
EAN | 5710104094243 |
Aprobación estándar | UL 60730 |
Cable incluido | No |
Carrera [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 42 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | ½-1¼” |
Description | AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, con certificación UL y señal de realimentación para el control de modulación para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 1ccadfd4-7f84-477b-aaa3-fe214d43f24e |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AMI/AMV/AME 11-140 (3) |
Señal de entrada de control Y [mA] | 0 - 20 mA |
Señal de entrada de control Y [V] | 0(2) - 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | AME 120 NLX-1 |
Tipo de señal de control | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad de eje [s/mm] | 12 s/mm |
Aprobación estándar | UL 60730 |
Cable incluido | No |
Carrera [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 42 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | ½-1¼” |
Description | AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, con certificación UL y señal de realimentación para el control de modulación para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 1ccadfd4-7f84-477b-aaa3-fe214d43f24e |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AMI/AMV/AME 11-140 (3) |
Señal de entrada de control Y [mA] | 0 - 20 mA |
Señal de entrada de control Y [V] | 0(2) - 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | AME 120 NLX-1 |
Tipo de señal de control | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad de eje [s/mm] | 12 s/mm |